Funksjonsrom-sidevegg for VX

Art.nr: SV 9683018

Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.

Art.nr:
SV 9683018
Utførelse
For montering av samleskinnesystem i tak- og gulvområdet
Produktbeskrivelse
Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 1.731 mm
Dybde: 738 mm
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
30 kg
Bruttovekt
33 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177936492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
Godkjenninger
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon