Dybdetravers for montasjesett ISV

Artikkelnummer: SV 9666.732

For feste av montasjesettet ISV i skapet.

Artikkelnummer:
SV 9666.732
Produktbeskrivelse
For feste av montasjesettet i skapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Pakker for best.nr.
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Passer for
Kapslingstype: VX
Dybde: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,04 kg
Bruttovekt
3,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm), 
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon