- Artikkelnummer:
- SV 9666.680
- Produktbeskrivelse
- For utvidelse av berøringsbeskyttelsesavdekningen. Muliggjør ubegrenset tilkobling av NH-sikringslastskillere gr. 00 (3-polet, 60 mm skinnesenteravstand).
- Materiale
- Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Bruk av NH-sikringslastskillerne gr. 00 med avdekninger og forhøyningsrammer er ikke mulig i forbindelse med andre apparater
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 300 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,3 kg
- Bruttovekt
- 0,345 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Forhøyningsramme (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)