- Artikkelnummer:
- SV 9666.430
- Produktbeskrivelse
- Egnet for feste av standard effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 300 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
- Egnet for produsent (type)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,2 kg
- Bruttovekt
- 1,297 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV Effektbryter-moduler(ISV), 1 BHE (250 mm), 2 HE (300 mm)