Ri4Power – System solutions

Innvendig utbygging

Omfattende tilbehørsprogram for innvendig utbygging av skapsystemer og IT-rack, som f.eks. montasjeplater, skinnesystemer, festeelementer, apparathyller, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikkontaktlister

Innvendig utbygging

Systemfeste

For installing the busbar supports.

Innvendig utbygging

PE/PEN-samleskinne E-Cu for VX

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull.

Innvendig utbygging

Flate jordingsbånd

Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull, motvirker strømfortrengingseffekten ved høye frekvenser, fleksible tilkoblingsmuligheter.

Innvendig utbygging

Samleskinneholder N-kabler

For påbygging av 1-polede nøytral- eller PEN-ledere.

Innvendig utbygging

Burmuttere for VX

For metrisk feste rundt hele skapprofilen.

Innvendig utbygging

Montasjechassis 23 x 64 mm for VX, VX SE

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.

Innvendig utbygging

PE/PEN-rekkemonteringsbrakett E-Cu

PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, festevinkel og rekkemonteringsbrakett muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.

Innvendig utbygging

PE/PEN-festevinkel for VX

For feste av PE/PEN-samleskinne 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm.

Innvendig utbygging

Kontaktskiver

Tannet, muliggjør sikker tilkobling av jordleder.

Innvendig utbygging

Festemateriell for jordingsbånd og flate jordingsbånd

For montering av jordingsbånd og flate jordingsbånd.

Innvendig utbygging

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.

Innvendig utbygging

Jordingslisser

For oppbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering: med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene, optimalisert i lengden og klar for montering.

Innvendig utbygging

Systemfeste