Frontpanel, oppe, lukket for VX

Artikkelnummer: SV 9682.328

Som øvre avslutning ved bruk av deldører.

Artikkelnummer:
SV 9682.328
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Som øvre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene. Skillestaget som er nødvendig for montasjen, er inkludert i leveransen av de monterte deldørene.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 300 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,68 kg
Bruttovekt
4,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177929661
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 800x300 mm sheet steel
Godkjenninger
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning