Festestag, vertikalt for WS 540

Artikkelnummer: AS 4051.106

For ekstra feste av tilbehør som ledningspakkeholder, bokser og hyller.

Artikkelnummer:
AS 4051.106
Produktbeskrivelse
For ekstra feste av tilbehør som ledningspakkeholder, sekasser og klaffer.
Fordeler
Individuell og funksjonell utbygging med apparatbærer, boksholder, konsoller, ledningspakkeholder osv.
Enkel montasje av tilbehør med skruefeste
Individuell høydeinnstilling av tilbehøret ved hjelp av skinneteknikk
Tekniske data
Dimensjoner (B x H x D): 85 x 1350 x 50 mm
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7016
Pakker for best.nr.
4051.100
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,8 kg
Bruttovekt
7,5 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
Dokumentasjon
Veiledning