Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Artikkelnummer: SK 3313.530

Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.

Artikkelnummer:
SK 3313.530
Utførelse
CW
Fordeler
Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
Ved å benytte høye vanntilførselstemperaturer øker andelen indirekte fri kjøling og dermed blir driftskostnadene redusert
Behovsriktig kjøleeffekt pga. modulære vifteenheter
Viftemoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Standard 3-fas tilkobling for elektrisk redundans
Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
Skillet av kjøling og skap hindrer at vann trenger inn i serverskapet.
En grunnflate på maks. 0,36 m² for alle kjøleeffekter
Forbedret varmegjenvinning takket være vannreturtemperaturer ved bruk av LCP CW-glykolvarianter, for eksempel i forbindelse med en varmepumpe
Optimal tilgjengelighet forfra og bakfra for vedlikehold og service
Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
Virkemåte
Den varme luften suges ut av rommet eller den varme gangen på apparatets bakside, og den blåses ut avkjølt framover i den kalde gangen. Dobbel bunn er ikke nødvendig med dette produktet
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Opsjoner
I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm
Utførelse
Rekkekjøling
Overvåking
Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
Integrering i RiZone
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
Antall viftemoduler ved levering
1
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer for kapslingstype
VX IT
Montering i skaprekke
Fremtrukket
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. kjøleeffekt
30 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Tilkoblingsstøpsel
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann
EC-vifte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Temperaturregulering
Trinnløs vifteregulering
2-veis reguleringskulekran
Vanntilkoblinger
DN 40 (G 1½" AG)
Tillatt driftstrykk (p maks.)
10 bar
Vann-tilførselstemperatur
15 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Opsjoner
I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
200 kg
Bruttovekt
209,5 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177953918
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
LCP Inline CW, 30 kW, set forward, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes