- Artikkelnummer:
- SK 3335.960
- Produktbeskrivelse
- VX25 TopTherm Chiller er kompakt og allsidig. Chiller og skap passer perfekt sammen – og som serie på mindre fotavtrykk, større virkningsgrad og raskere tilgjengelighet.
- Fordeler
- For husstørrelse for fire effektklasser
- Reduserer CO2-fotavtrykket med opptil 35 %
- Reduksjon av kjølemiddelmengden med Microchannel-teknologi
- Fjernovervåking (monitorering) allerede integrert i basisenheten
- Bedre sikkerhet takket være integrerte sikkerhetsfunksjoner
- Minimal oppstillingsflate
- Meget servicevennlig
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Fullstendig tilkoblingsklar enhet med sidevegger og dør
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
- Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 6.000 m³/h
Ved 60 Hz: 7.200 m³/h
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 808 mm
Høyde: 2.238 mm
Dybde: 608 mm
- Henvisning
- Regelmessig tetthetskontroll er ikke lovpålagt.
- Lydtrykknivå
- 75,6 dB(A)
- Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +18 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 1 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R410A
Mengde: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 7,5 t
- Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 2,2 bar
Ved 60 Hz: 3,2 bar
- Strømforbruk kjølemedium pumpe 50/60 Hz
- 1,35 / 1,93 kW
- Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 43 l/min
Ved 60 Hz: 76 l/min
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 10,89 kW
Ved 60 Hz: 13,49 kW
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 20,4 A
Ved 60 Hz: 20,9 A
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 102,5 A
Ved 60 Hz: 102,4 A
- Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,3
- Vanntilkoblinger
- R 1" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PP
Volum: 75 l
- Driftsvekt
- 370 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 262,5 kg
- Bruttovekt
- 298,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
-
SK Chiller TopTherm, i VX25 kapsling, 19,4/21,2 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, B×H×D: 808×2238×608 mm