Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artikkelnummer: SK 3303.514

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.

Artikkelnummer:
SK 3303.514
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Farge
RAL 7001
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 60 Hz: 5,7 A
Maks. startstrøm
Ved 60 Hz: 11,5 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 345 m³/h
Innvendig kretsløp: 280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 285 mm
Høyde: 620 mm
Dybde: 298 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,12 t
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
54 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Innstillingsområde
20 °C...54 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Henvisning til best.nr.
uten integrert kondensatfordunsting
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
26,75 kg
Bruttovekt
38,5 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177384279
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, NEMA 4X, 0.66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, rustfritt stål
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
FCC
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj