- Artikkelnummer:
- SK 3239.824
- Utførelse
- veggmontering
EMC
- Produktbeskrivelse
- EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
- Fordeler
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte
- Ventilator
- Aksiell, likestrømsmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- ved DC: 100 m³/h
- Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- ved DC: 75 m³/h
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 5,7 kW
- Driftsstrøm maks.
- ved DC: 0,27 A
- Dimensjoner
- Bredde: 204 mm
Høyde: 204 mm
Dybde: 105 mm
- Innbyggingsdybde
- 84 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 177 mm
Utsparingshøyde: 177 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter
- IP56 med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 51 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,1 kg
- Bruttovekt
- 1,24 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e+ filtervifte, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), BxHxD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035