CMC III CAN-bus forbindelseskabel

Artikkelnummer: DK 7030.490

Kobler CAN-bus enheter til informasjons- og energioverføringen.

Artikkelnummer:
DK 7030.490
Produktbeskrivelse
For kabling av PU-en med CAN-bus sensorene III, enhetene III, styreenhetene III som bus, også etter hverandre. Takket være forskjellige lengder, kan CMC III-systemet tilpasses forskjellige anvendelser og bygges opp individuelt.
Anvendelsesområder
Sammenkobling av CAN-bus-enhetene.
Informasjons- og energioverføring til de enkelte CAN-bus enhetene.
Lengde
4 m
Dimensjoner
Lengde: 4 m
Grensesnitt/tilkoblinger
Plugg (type): RJ45RJ45
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,1 kg
Bruttovekt
0,16 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177695931
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III CAN-bus forbindelseskabel, L: 4 m, type: RJ45