- Art.nr:
- DK 7030.091
- Produktbeskrivelse
- For kabling av PU-en med CAN-bus sensorene III, enhetene III, styreenhetene III som bus, også etter hverandre. Takket være forskjellige lengder, kan CMC III-systemet tilpasses forskjellige anvendelser og bygges opp individuelt.
- Anvendelsesområder
- Sammenkobling av CAN-bus-enhetene.
- Informasjons- og energioverføring til de enkelte CAN-bus enhetene.
- Lengde
- 1 m
- Dimensjoner
- Lengde: 1 m
- Grensesnitt/tilkoblinger
- Plugg (type): RJ45RJ45
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,051 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659421
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III CAN-bus forbindelseskabel, L: 1 m, type: RJ45