CMC III kabelfangbøyle

Artikkelnummer: DK 7030.087

Kabelfangbøyle og strekkavlastning på baksiden av CMC III 19" monteringsramme.

Artikkelnummer:
DK 7030.087
Produktbeskrivelse
For verktøyfritt feste på baksiden av CMC III 19"-montasjeenheten 7030.088. Muliggjør ren kabelføring bak de monterte CMC III-enhetene samt feste av kablene for å oppnå strekkavlastning. Kablene kan uten problemer legges som sløyfe, slik at man kan ta de innebygde CMC III-enhetene ut av montasjeenheten uten verktøy.
Fordeler
Kabelholder
Brannkarakteristikker: Selvslukkende iht. UL 94 HB
Anvendelsesområder
Kabelføring
Materiale
Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
455 mm
Dimensjoner
Bredde: 150 mm
Høyde: 50 mm
Lengde: 455 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,503 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III cable clamp straps, for tool-free attachment at the rear of the CMC III 19" mounting unit 7030.088. For cable routing at the rear of the CMC III components, RAL 9005