RFID-kontroller

Artikkelnummer: DK 7890.500

For å koble RFID-antennen til CAN-bus DRC.

Artikkelnummer:
DK 7890.500
Produktbeskrivelse
Denne kontrolleren knytter RFID-Reader (antenne) på 19"-montasjerammen til CMC. Via denne kan CMC-en varsle om automatiske endringer, vise grafisk skapet med montasjekomponentene og oppføre en kapasitetsadministrering. Det trengs en RFID-kontroller per rack.
Materiale
Plast
Grensesnitt
RJ45
2 x mini-DIN (tilkobling RFID-ramme/Floor-Reader)
Dimensjoner
Bredde: 136 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 129 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,46 kg
Bruttovekt
0,55 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK RFID-kontroller, BHD: 136x44x129 mm, RJ45, 2x mini-DIN
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK