- Artikkelnummer:
- IT 7030.950
- Produktbeskrivelse
- For statusvisning i farger inne i et nettverks-/serverskap. Hvis det oppstår en feil, skifter lyslisten til den innstilte fargen.
- Fordeler
- Frittstående drift ved hjelp av direkte tilkobling av RGB-LED-lyslisten på en 24 V (DC)-nettdel
- Enkel montering med integrert magnetfeste
- Virkemåte
- Styring via CMC III
- Tilkobling via tre av de fire relétikoblingene til CMC III I/O-enheten
- Tilkobling via alarmreleet til prosesseringsenhet/-Compact med skifting av farge
- Direkte tilkobling på CMC III-nettdelen
- De tre tilkoblingsledningene til LED-lyslisten styrer de tre grunnfargene rød, grønn og blå. Hvis to eller tre farger legges på samtidig, er det mulig å få fram de respektive sekundærfargene. Sammenkobling med advarslene eller alarmene til sensorene skjer ved hjelp av oppgave-sammenkoblinger i CMC III-systemet.
- Materiale
- Aluminium
Plast
- Leveringsomfang
- LED-lyslist inkl. magnetfeste
Tilkoblingskabel 0,1 m
Forlengelseskabel 2,4 m med fire forkonfeksjonerte plugger for CMC III I/O-enhet
- Ballast
- Bredspennings-EVG
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating via plugger
- Dørposisjonsbryter
- Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
- Lys
- LEDs
- Kapslingsklasse
- I (jordingskabel)
- Lys montasjetype
- fastskruing
- ved DC
- 1,1 A
- Dimensjoner
- Bredde: 18 mm
Høyde: 1.830 mm
Dybde: 24,2 mm
- Stikkontakter
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Utførelse stikkontakt
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,28 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
-
VX IT CMC III RGB LED aluminiumslysstang