Stikkontaktlist med amperemeter

Artikkelnummer: DK 7240.305

For måling av strømforbruket til de tilkoblede forbrukerne, kontakter: "Schuko", forskjellige monteringsmuligheter.

Artikkelnummer:
DK 7240.305
Produktbeskrivelse
Stikkontaktlisten med amperemeter måler strømforbruket til de tilkoblede forbrukerne. Den 482,6 mm (19") lange stikkontaktlisten kan valgfritt monteres på 19"-montasjeramme, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Montasjevinkelen kan monteres i fire forskjellige posisjoner og gir en variabel montasje. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør.
Materiale
Aluminiumsprofil, natur eloksert
Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
Leveringsomfang
Stikkontaktlist
To montasjevinkler
Festemateriell
Med 3 m tilkoblingskabel (endehylser)
Utførelse
Med amperemeter
Stikkontakter
8 x Kontakt C13
Dimensjoner
Høyde: 45 mm
Dybde: 50 mm
Lengde: 482,6 mm
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Monteringsmål
464,1 mm
Måledriftsspenning
250 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt
230 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)
10 A
Monteringsmuligheter
Komponenter med 25 mm-raster
Skaprammer
IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred)
482,6 mm (19")-nivå
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,1 kg
Bruttovekt
1,14 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177558151
ECLASS 8.0
27142604