Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

Art.nr: TX 7888268

El nummer: E2433064

TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.

PDU basic

Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Potensialutjevningssett for VX IT

Komforthåndtak AX

Låsinnsats

Profilhalvsylinder for håndtakssystemer

Transportsett for TS IT, TX CableNet

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Kabelstrips

Borrelås

Borrelås

Børstesett for TX CableNet

Kabelfinger for VX IT

Burmuttere

Montasjeskruer

Avstandsstykke for takplate

Blindpanel, 19" (482,6 mm) Feste uten verktøy

Kabelføringsbøyle

Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

Panel for kabelføring, 2 HE

Panel med spor for kabel 19" (482,6 mm)

Kabelrenne, variabel dybde for VX IT, TE 8000

Kabelføringskanal, horisontal 19" (482,6 mm)

Montasjevinkel for dørposisjonsbryter i VX, VX IT , TX CableNet

Tekstremser for påklisting 19" (482,6 mm)

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelsprosser, 19"-feste

Føringspanel med stålbøyler

Føringspanel med frontdeksel

Rangeringspanel med kabelsprosser for horisontal kabelhåndtering

Sidevegger, låsbare for TS, TS IT

TS systemchassis 17 x 73 mm

Kombiskinner for VX, VX IT, TX CableNet

Viftemodul for VX IT, TS IT

Art.nr:
TX 7888268
Utførelse
1. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger
Fordeler
Plassvariabel kabelføring
Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
„Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket
Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
TS- og VX-kompatibelt tilbehør
Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, avtakbar med vannfalls-konsept, for kabelinnføring foran og bak, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
IPPC-palett
19''-profilskinner
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
42 HE
Nivåavstand (ved levering)
445 mm
Utførelse
med sidevegger
Design doors
Tett
Design av bakdøren
Stålplatedør, én del, lukket
Design av inngangsdøren
Dør med vindu, éndelt
med ettlags sikkerhetsglass 3 mm
Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
Belastning
5000 N
Belastning
5 000 N
Henvisning
For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
115 kg
Bruttovekt
123 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177966987
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes