Nettverks-/serverskap VX IT med ventilerte dører, forhåndsmontert, med 19"-profilskinner standard

Artikkelnummer: VX 5309.166

El nummer: E2406715

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelsen montert foran og bak.

PDU UK basic

Innvendig låsing for sidevegg, kan fastskrues, stålplate

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU managed

PDU basic

PDU UK, utførelse metered

Artikkelnummer:
VX 5309.166
Materiale
Stålplate
Aluminium
Plast
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran, sokkel: RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme VX med dører og takplate
Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler
Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
482,6 mm (19")-profilskinne standard skrudd fast foran og bak variabelt på dybdestag oppe og nede
Sidevegger, én del, kan skrues fast
Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
Bunnmodul foran montert som panel
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert
Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd
Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
4 kombiskinner for indre og ytre montasjenivå, passer til skapdybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
IPPC-palett
Bunnmodul foran montert som panel, dybde 75 mm
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
42 HE
Høydeenheter
42 HE
Høyde inkl. sokkel
2 100 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
87 mm / 193 mm
Nivåavstand (ved levering)
720 mm
Utførelse
forhåndsmontert
Utførelse tak
flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
Design av bakdøren
Stålplatedør, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
Design av inngangsdøren
Aluminiums-stålplatedør, ventilert, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner
482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv
Bunnmodul foran montert som panel
Mounting angles position
19"-nivå foran og bak
Belastning
15 000 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
12 000 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
138 kg
Bruttovekt
155 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
381,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177945128
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT, ventilert, forhåndsinnstilt, 19"-monteringsvinkler, standard, RAL7035, WHD800x2100x1000mm, 42U
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes