- Artikkelnummer:
- DK 7463.200
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av de fiberoptiske småfordelerskapene kan man velge mellom forskjellige patch-paneler med forskjellige pluggtyper.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Patch-paneler
Inkl. festemateriell
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Grunnmateriale
- Stålplate
- For fiberoptisk kobling
- SC-Duplex
- Antall montasjehull
- Dupleks: 6
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,09 kg
- Bruttovekt
- 0,148 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
-
DK Patch-paneler, for fiberoptiske småfordelerskap, 6 x type: SC-Duplex