Patch-paneler for fiberoptiske småfordelerskap

Artikkelnummer: DK 7462.000

Patch-panel for LWL-småfordelerskap for ST, SC-, E-2000-, E-2000-dupleks-koblinger.

Artikkelnummer:
DK 7462.000
Produktbeskrivelse
For individuell utbygging av de fiberoptiske småfordelerskapene kan man velge mellom forskjellige patch-paneler med forskjellige pluggtyper.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Patch-paneler
Inkl. festemateriell
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Grunnmateriale
Stålplate
For fiberoptisk kobling
ST
Antall montasjehull
Single: 12
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,152 kg
Bruttovekt
0,169 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177130746
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeskrivelse
DK Patch-paneler, for fiberoptiske småfordelerskap, 12 x type: ST