Sikkerhetsrom

Artikkelnummer: RM 7857.972

Grunnbeskyttelse eller høytilgjengelighetsbeskyttelse for datasenter. Uansett om du planlegger et nybygg eller en utvidelse av datasenteret, står vi til din disposjon med flere tiårs erfaring.

Artikkelnummer:
RM 7857.972
Utførelse
Høytilgjengelighetsrom
Produktbeskrivelse
Grunnbeskyttelsesrommet - optimalt, modulær rom-i-rom-løsning for beskyttelse av IT-/infrastrukturkomponenter. Høytilgjengelighetsrommet - sertifisert, høy grad av fysisk sikkerhet for datasenter og IT-rom.
Henvisning
Testede produkter blir testet som totalkonstruksjon. Dette omfatter cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler som dører, kabelskott eller ventilasjonsenheter. Komponentkontroller gjelder derimot kun som enkeltdeler.
Korroderende branngasser
Beskyttelse mot røykgasser DIN 18 095
Restlaster
Støtkontroll som systemtest, 3 støt til 200 kg fra 1,5 m etter 45 minutters flammetid
Støtkontroll som systemtest, 1 støt på 200 kg fra 1,5 m etter 30 minutters flammetid
Støvtetthet
IP 5x som systemtest iht. EN 60 529, for cellenkonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
EMC-beskyttelse
Beskyttelse mot høyfrekvente inn- og utstrålinger, utlagt iht. tester på sammenlignbare komponenter gjennom TU Aachen
Brannsikring
ECB·S sertifisering iht. EN 1047-2, 50 K temperaturstigning og 85 % rel. luftfuktighet inntil 24 timer (etteroppvarmingsperiode), flammetid 60 minutter.
F120 som systemtest, iht. grenseverdiene i EN 1363 (DIN 4102), for cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
Inngripen fra uvedkommende
RC 3 som systemkontroll iht. EN 1627/1630, for cellekonstruksjonen og deres innbyggingsmoduler, som f.eks. dører
RC 4 kun som komponentkontroll iht. EN 1627/1630, kun dørsystem
Vann
Stående vann, 72 timer, 40 cm, maks. 20 dråper
Slukkevann, IP x 6 som systemtest iht. EN 60529, for cellenkonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
Relativ luftfuktighet, 85 %, over 24 timer (ettervarmingsperiode), 60 minutter flammetid, iht. EN 1047-2
Relativ luftfuktighet, 85 %, over 30 minutter
Explosion protection
Detonasjonstest som systemtest av 200 kg TNT fra 40 m
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,009 kg
Bruttovekt
0,01 kg
EAN
4028177689350
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
RM Sikkerhetsrom, Høytilgjengelighetsrom