- Artikkelnummer:
- SZ 2500.711
- Produktbeskrivelse
- I kombinasjon med systembelysning LED gir stikkontaktboksen et fleksibelt byggesett for internasjonal bruk.
- Fordeler
- Samme tilkoblingstilbehør som systembelysning-LED
- Kan viderekobles med systembelysning LED
- Fleksibel montasje i hele skapet og på dørrammen er mulig
- Ergonomisk plassering av stikkontakten på flater
- Ikke noe ekstra kablingsarbeid på grunn av enkel tilkoblingsteknikk og integrering i systembelysningen LED
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating, 3-polet
- Gjennomgangskabler, 3-polet
- Kapslingsklasse
- II (beskyttelsesisolert)
- Henvisning
- Avhengig av bruken, er en gjennomgangskabling eller en innmating 3-polet nødvendig
- Dimensjoner
- Bredde: 163 mm
Høyde: 68 mm
Dybde: 43,5 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Stikkontakter
- GB (type G, BS 1363)
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,281 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177956889
- ETIM 8
- EC000330
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
SZ socket box for LED system light, with socket for UK,