Produktet utløper: 31. okt. 2021
- Artikkelnummer:
- DK 5502.360
- Produktbeskrivelse
- For komplett avdekning av den åpne bunngruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen=== av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integrerte føringsskinner sørger for enkelt feste=== og bekvem utskifting av en filtermatte.
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Skum - Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak
Filtermatte
Inkl. festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,39 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Bunnplater, éndelt, ventilert, BxD: 600x1200 mm, for TS, TS IT
- Dokumentasjon
- Info sheet