- Artikkelnummer:
- SM 2383.060
- Utførelse
- med VESA-tilkobling MIS-D, MIS-E
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 1 skjermholder
2 festevinkler
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Monteringsmuligheter
- For direkte montering på skapprofilen i 600 mm brede skap
- For montering i 800 mm brede skap, kun i forbindelse med systemchassis
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 600 mm
Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: PC
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,58 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SM TFT-/skjermbrakett, med VESA-tilkoblingene MIS-D, MIS-E