Overgang mellom menneske/maskin Monitorer og tilbehør TFT-monitorer med skjermdiagonaler fra 15" til 19", delvis utført som berøringsskjerm Monitorer og tilbehør TFT-monitorer TFT-monitor og tilbehør for betjeningskapslinger. Les mer Monitorer og tilbehør TFT-holder Egnet for montering av TFT-er på kapslingsfester CP-S, CP-L og vertikal bærearm ved hjelp av kapslingsfeste, kan kan vippes. Les mer Monitorer og tilbehør Skjermholder Egnet for montering av skjermer med VESA-tilkoblingene MIS-D, MIS-E opp til 21”. Den variable monteringsdybden gjør det mulig for brukeren å justere skjermen ergonomisk. I tillegg finnes det tre innstillingsmuligheter... Les mer