19" (482,6 mm) utbygging Muttere og skruer Muttere og skruer for montering på 19"-nivået. Muttere og skruer 19"-feste, 1 U med kontakt Festeelement for 19" (482,6 mm)-montasjenivå Les mer Muttere og skruer Burmuttere M5/M6, for feste av elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater på montasjeprofilene, 19" (482,6 mm). Les mer Muttere og skruer Innvendige sekskantskruer For optimal overføring av dreiemomentene, forlenget standtid for verktøy samt høyere sikkerhet og pålitelighet ved tiltrekking og løsning av skrueforbindelsene. Les mer Muttere og skruer Montasjeskruer For elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater. Les mer Muttere og skruer Einsteckverschraubung, 19" Består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen. Les mer Muttere og skruer Fjærmuttere med skruer für T-Nut-Profil M6 x 10 mm for T-spor-profil, garanterer fleksibel og sikker montasje av tilbehørskomponenter på T-spor profilskinner. Les mer