19" (482,6 mm) utbygging Adapter Adapter for 482,6 mm (19") utbygging. Adapter Adaptersett, 3 U for skapbredde 800 mm For montering av enkle 19" (482,6 mm)-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet. Les mer Adapter Adapter, 3 U Dybdesett 100 mm Gjør at 19" (482,6 mm)-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap. Les mer Adapter Adapter, metrisk på tommer, 21"/19" For feste av 19" (482,6 mm) kortrammer på metriske profilskinner (535 mm) hhv. oppbygging av blandesystemer. Les mer