19"-utbyggingsteknikk Monteringssett for profilskinner Avhengig av skaptype og skapbredde, må montasjesettet for profilskinnene og montasjerammene velges. Monteringssett for profilskinner Monteringsvinkel TS for L-formede profilskinner i TS, 19" (482,6 mm) For optimalt frirom på siden ved kabelføring, dybdevariabelt feste med avlange festehull er mulig. Les mer Monteringssett for profilskinner Monteringsvinkel for 19"-profilskinner Nødvendig for feste av profilskinner 19". Les mer Monteringssett for profilskinner Profilskinner- tilleggsfeste med L-formede profilskinner Motvirker vridning av de monterte profilskinnene ved ulikt fordelt last, feste direkte på 19" (482,6 mm)-profilskinner og på system-chassisen som er montert i dybden. Les mer Monteringssett for profilskinner Dybdestag som montasjesett for profilskinner, 19" (482,6 mm) Består av 4 dybdestag for montering på profilskinner Les mer