- Artikkelnummer:
- SR 2345.700
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet
- Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm
Høyde: ≥ 2.200 mm
- Høydeenheter
- 45 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 14,66 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SR svingramme, stor, uten paneler, TS, VX SE, for B: 600/1200 mm, 45 HE