19"-utbyggingsteknikk Svingramme Med svingramme kan man enkelt komme til baksiden av 19"-enheten. Avhengig av utførelse, er en åpningsvinkel på 130° eller 180° tilgjengelig. Svingramme Svingrammer, små for VX, VX SE, AX, 600 mm og 800 mm brede skap For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter. Les mer Svingramme Svingrammer, små for TS, VX SE, 600 mm og 800 mm brede skap Utbygging for TS 600 mm og 800 mm brede skap, 3-18 HE, for montering av 19" (482,6 mm)-montasjekomponenter. Les mer Svingramme Montasjesett for VX svingramme, liten og VX delmontasjeplate For montering av svingramme, liten i AX, VX, SE eller en delmontasjeplate (sammen med hengsel for delmontasjeplate) Les mer Svingramme Montasjesett AX for montasjesett for svingramme, liten For montering av svingrammen, liten i kompaktapparatskap AX. Les mer Svingramme Montasjesett for svingramme, liten Les mer Svingramme Stor svingramme for VX, 600, 800 og 1200 mm brede skap For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter. Les mer Svingramme Montasjesett for VX svingramme, stor For montering av svingrammer, store. Les mer Svingramme Svingramme-låsing Holder svingrammen i åpnet posisjon. Les mer Svingramme Hengsel 180° for VX svingramme, stor For å utvide åpningsvinkelen fra 130° til 180° i fremste monteringsposisjon. Les mer Svingramme Svingramme, stor, uten panel for TS, VX SE, 600 mm og 1200 mm brede skap For 600 mm og 1200 mm brede skap, 22-45 HE, uten paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter. Les mer Svingramme Svingramme, stor, med panel for TS, VX SE, 800 mm brede skap For 800 mm brede skap, 22-45 HE, med paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter. Les mer Svingramme Montasjesett for svingrammer, store uten panel Les mer Svingramme Montasjesett for svingrammer, store med panel Les mer Svingramme Kompakte svingrammer for AE For montering av elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm) over hele høyden, 6-14 HE. Les mer Svingramme Glideskinne for svingrammer For støtting av tunge 482,6 mm (19") komponenter i svingrammer. Les mer