19"-utbyggingsteknikk LSA-teknikk For LSA-teknikken kan det leveres festemuligheter for LSA-Plus-lister eller monteringssett for LSA-monteringsbrønner eller LSA-monteringsvinkler. LSA-teknikk Bæreenhet, 3 HE for LSA-Plus-lister, maks. 150 DA For LSA-Plus-lister, maks. 150 DA, for montasje av maks. 15 LSA-Plus-lister (à 10 DA), muliggjør montasje av 3 x 5 LSA-Plus-tilkoblingslister 2/10, serie 2 vannrett. Les mer LSA-teknikk Monteringssystem, 2 HE for LSA-monteringssett For LSA-montasjesett, for montering av LSA-monteringsbrønner/universal-montasjevinkler i 19" (482,6 mm)-montasjenivået. Les mer