Blindpaneler og frontplater Blindpanel Blindplater av aluminium i ulike høydeenheter. For en ren tilkobling av ledige montasjepunkter innenfor montasjenivået. Blindpanel Blindpanel, 19" (482,6 mm) Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske. Til produkt Blindpanel Blindplate 19" Blindplater av aluminium i ulike høydeenheter. For en ren tilkobling av ledige montasjepunkter innenfor montasjenivået. Til produkt Blindpanel Hengsel for blindplater Hengsler for blindplater. Til produkt Blindpanel Utstyrsskuff, 4 HE, atskilt for 19" (482,6 mm)-montasjenivå Utstyrsboksen inneholder en justerbar festebunn som boksen ytterligere kan deles inn i. Til produkt Blindpanel Blindpanel, 19" (482,6 mm) Feste uten verktøy Brukes til å dekke ledige områder innenfor 19" (482,6 mm)-montasjenivået. Til produkt