Kabelføring 19" Kabelføring bak 19"-nivået Kabelføring bak 19"-nivået. Kabelføring bak 19"-nivået Skuff 19" for montering av lange kabler 1 HE skuff for ekstra lange kabler, ordnet, kompakt og sikker innenfor 19"-nivåene, kan monteres mellom to 19"-nivåer, uavhengig av skapsystemet. Les mer Kabelføring bak 19"-nivået Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm) Med utsparing 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med børsteinnsats, kabeloppsamlingsbøyler kan festes. Les mer