- Artikkelnummer:
- HD 2410.010
- Utførelse
- Standard
- Fordeler
- Effektiv hindring av avleiring av skadelige mikroorganismer på grunn av glatt og lukket overflate på utsiden.
- Vesentlig lettere og dermed kostnadsbesparende rengjøring sammenlignet med tradisjonelle kabelnipler.
- Anvendelsesområder
- Produksjon og emballering av nærings- og nytelsesmidler
- Rentromsteknikk (f.eks. farmasøytisk)
- Bioteknologi
- Kjemisk industri
- Materiale
- Mutter: Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: I samsvar med FDA 21 CFR 177.2600
- Dimensjoner
- Gjenger: M16 x 1,5
- For kabel-Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Vekt/VE
- 0,205 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177022454
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
HD Kabelnippel, rustfritt stål1.4305, størrelse: M16x1,5, for kabeltverrsnitt 5-10 mm, standard utførelse