- Artikkelnummer:
- CP 6052.500
- Produktbeskrivelse
- Bruk av montasjeutsparingen for bærearmtilkobling Ø 130 mm, rundt på kapslingene som er montert på veggen for tett kabelinnføring. Kan monteres senere ved kabler som allerede er ført inn. Utstyrt med T-hoder for kabeloppsamling. Spesielt egnet for kabler med like tverrsnitt.
- Fordeler
- Kan monteres senere ved kabler som allerede er ført inn
- Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt
- med T-hoder for kabeloppsamling
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved riktig montering og kabelinnføring
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,32 kg
- Bruttovekt
- 0,341 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
-
CP Kabelgjennomføringsmodul, for bærearmtilkobling Ø 130 mm