Skinnesystemer Skinner og stag For individuell innvendig oppbygging og oppbygging av ekstra montasjenivåer. Skinner og stag Montasjeskinne 18 x 39 mm for VX, VX SE For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Les mer Skinner og stag TS montasjeskinne 18 x 38 mm For montering på den vertikale TS-skapprofilen på det ytterste montasjenivået, på den horisontale TS skapprofilen og på bunnutbyggingsskinnen for CM. Les mer Skinner og stag Bunn utbyggingsskinne for TP For montasje i kapslingsdybden, på de eksisterende gjengeboltene, uten mekanisk bearbeiding. Systemhulling på 2 sider. Gir ekstra montasjemuligheter. Les mer Skinner og stag Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste. Les mer Skinner og stag Montasjeskinner 23 x 23 mm for VX, TS, VX SE For montasje på de horisontale og vertikale skapprofilene over ekstra montasjeelementer. Les mer Skinner og stag Adapterskinne for VX-kompatibilitet For produksjon av en kompatibel innvendig utbygging av VX SE til VX25. For individuelle utbyggingssituasjoner kan adapterskinnen VX avkortes. Les mer Skinner og stag Adapterskinne for PS-kompatibilitet Montering i de vertikale TS- skapprofilene for å oppnå kompatibilitet med: PS montasjeskinne, PS montasjechassis, PS sysemchassis. Les mer Skinner og stag TS montasjeskinne 17 x 17 mm for TS For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet og som stålportal for lett og middels belastning. Les mer Skinner og stag TS montasjeblokk Les mer Skinner og stag Kombiskinne 19"/ETSI for multifunksjonskapsling For innvendig utbygging av multifunksjonskapsling. Les mer