Skinnesystemer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør For direkte tilkobling av komponenter. Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør DIN-skinne TH 35/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715. Les mer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør DIN-skinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715 Lengde tilpasset skapbredden. Les mer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør DIN-skinne TH 35/15 iht. EN 60 715 Lengde tilpasset skapbredden. Les mer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør Bæreskinne iht. EN 60 715 For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715. Les mer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør Montasjeklips for DIN-skinner For raskt og sikkert feste av kabelkanaler, montasjeplater, profilskinner på DIN-skinne 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715. Les mer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør Profilskinne 15 iht. EN 60 715 DIN profilskinne i stål. Elforsinket. Les mer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør Profilskinne 35 iht. EN 60 715 DIN profilskinne i stål. Elforsinket. Les mer