Delmontasjeplater for TS, VX SE

Artikkelnummer: TS 8614.640

For universal innvendig oppbygging og ekstra montasjenivåer.

Artikkelnummer:
TS 8614.640
Produktbeskrivelse
For universal innvendig utbygging også i kombinasjon med systemchassis og montasjestag. Defekte enheter kan raskt og enkelt byttes ut. Ekstra montasjenivåer.
Materiale
Stålplate, 2,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Delmontasjeplater blir festet med det innvendige festenivået direkte på den vertikale skapprofilen med det vedlagte festemateriellet. I denne monteringsposisjonen (både i bredden og i dybden) lager du et nivå med TS systemchassis 17 x 73 mm og TS montasjestag for det innerste montasjenivået.
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 300 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 400 mm
= 600 mm
Dybde: = 400 mm
= 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,892 kg
Bruttovekt
4,16 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177212312
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
TS Delmontasjeplater, for TS, SE, B/DH: 500x300 mm
Dokumentasjon
Veiledning