Jording Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingspunkter og jordingsskinner. Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsplate For montering i komfortpanel, Optipanel, VX, TS, VX SE, PC. Les mer Jordingspunkter og jordingsskinner Sentralt jordingspunkt For tilkobling av jordingsbånd og flate jordingsbånd på den vertikale og horisontale skapprofilen. Les mer Jordingspunkter og jordingsskinner Stjernepunkt for potensialutligning for jordingsbolter For 8 mm jordingsbolter, sørger for enkelt potensialutligning på en 8 mm jordingsbolt, eller i forbindelse med det sentrale jordingspunktet. Les mer Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsskinne Les mer Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsskinne, horisontal for VX, VX SE, VX IT Potensialutligningsskinne, strømbelastning ca. 200 A. Les mer Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsskinne, vertikal for VX, VX IT Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylen i patch-panelet jordes nøytralt, jordingsklemmene kan justeres variabelt, strømbleastning av skinnene ca. 200 A. Les mer Jordingspunkter og jordingsskinner ESD-tilkoblingspunkt For å beskytte følsomme elektroniske komponenter, en potensialutligning kan etableres via dette normerte tilkoblingspunktet (trykknapp). Les mer