Jording

PE-PEN-skinnesystem

PE/PEN-skinnesystem.

PE-PEN-skinnesystem

Samleskinneholder N-kabler

For påbygging av 1-polede nøytral- eller PEN-ledere.

PE-PEN-skinnesystem

PE/PEN-samleskinne E-Cu for VX

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull.

PE-PEN-skinnesystem

PE/PEN-festevinkel for VX

For feste av PE/PEN-samleskinne 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm.

PE-PEN-skinnesystem

Samleskinner E-Cu med integrerte hull

Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder, PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.

PE-PEN-skinnesystem

PE/PEN-kombivinkel E-Cu for PE/PEN-kombinasjoner

PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.

PE-PEN-skinnesystem

Rekkemonteringsbrakett E-Cu

PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.

PE-PEN-skinnesystem

Justeringsmutter M12

Selvholdende muttere med låsekrans for boringer i samleskinner.1