Montasjeelementer Muttere For montering på systemhullingen på skap- eller skinnesystemer. Muttere Festemutter TS For montering på vertikal TS/SE-skapprofil. Ved å trekke til skruen, festes den sikkert til profilen og danner automatisk en potensialutjevning. Les mer Muttere Skyvemutter For montering av montasjeskinne og -chassis på holdevinkel, montasje-holdestykke og kombi-holdestykke. Les mer Muttere Innstikkmuttere Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm med avbrytbar innføringsleppe, av støpt sink. Les mer Muttere Burmuttere Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm med trykkfjær som innføringsleppe for sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i sysemhullingen. Les mer Muttere Burmuttere Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm. Mutterne blir montert fra samme side, som det skal skrues på. Les mer Muttere Fjærmuttere M5 Fjæren sørger for stabilt feste og hindrer uønskede forskyvninger. Les mer