Dører/låser Modulær frontoppstilling for TS Modulær frontoppstilling for TS Deldører for TS Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. Les mer Modulær frontoppstilling for TS Montasjehullist for deldør For senere montering på deldører, med 25 mm hullraster for individuelle påbygginger på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere, etc. Les mer Modulær frontoppstilling for TS Frontpanel, oppe for TS Som øvre avslutning ved bruk av deldører. Les mer Modulær frontoppstilling for TS Frontpaneler IP 54, nede for TS Som nedre avslutning ved bruk av deldører. Les mer Modulær frontoppstilling for TS Paneler, hengslet oppe For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging eller beskyttelsesbjelker TS. Les mer Modulær frontoppstilling for TS Skuff for TS For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også når klaffen er åpen opprettholdes en høy kapslingsklasse. Les mer Modulær frontoppstilling for TS Kabelpanel Kabelsystem for Ri4Power med innvendig inndeling Les mer Modulær frontoppstilling for TS Frontpaneler IP 2X, nede for TS Som nedre avslutning ved bruk av deldører. Les mer