Dørvarianter Dører for TS og DK-TS Dørvarianter for TS 8 skap. Dører for TS og DK-TS Dør med vindu for TS, TS IT, VX SE Istedenfor stålplatedør eller bakvegg. Les mer Dører for TS og DK-TS Håndtakadapter for komforthåndtak Håndtaket utjevner dørprofilens avrunding og gir dermed den nødvendige tilpasning for montering av et komforthåndtak. Les mer Dører for TS og DK-TS Dobbeldør for TS, TS IT, VX SE Når det f.eks. i stedet for en 800 mm bred dør skal brukes to dører à 400 mm for å opprettholde fluktveiene. Les mer Dører for TS og DK-TS Dør med vindu, ventilert for TS, TS IT, VX SE For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E. Les mer Dører for TS og DK-TS Låsdeler for TS, TS IT, VX SE For ettermontering av dør med vindu istedenfor bakvegg. Les mer Dører for TS og DK-TS Stålplatedør for DK-TS For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E. Les mer Dører for TS og DK-TS Stålplatedør, ventilert for DK-TS For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E. Les mer Dører for TS og DK-TS Stålplatedør, delt vertikalt, ventilert for DK-TS For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres. Les mer