- Artikkelnummer:
- DK 7824.120
- Produktbeskrivelse
- Kan enkelt henges inn oppe. Låsing med sikkerhetslås nr.3524 E. Jordingsbolter med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 1.000 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 29,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330672
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
DK Sidevegger, for TS, TS IT, låsbare, HxD: 1200x1000 mm, RAL 7035