Sokler

Sokkelsystem VX

Sokkelsystemet VX kan brukes for så godt som alle skap. I tillegg til høy stabilitet er det veldig enkelt å montere, noe som sparer tid og åpner for nye muligheter under sokkelutbyggingen.

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofil med paneler for fleksibel kabelinnføring inkludert posisjoneringshjelp for enkel montering av skapet.

Sokkelsystem VX

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX, stålplate

For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere de ventilerte panelene også på siden av sokkelhjørneprofilen.

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler med børstelist for sokkelsystem VX, stålplate

For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere panelene med børstelisten også på siden av...

Sokkelsystem VX

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel Ny versjon

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

Sokkelsystem VX

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel Ny versjon

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Sokkelsystem VX

Sokkel-rekkemonteringsbraketter for sokkelsystem VX, stålplate

Nødvendig hvis sokkelpanelene, på siden, 100 mm eller 200 mm, monteres vridd 90° for ekstra stabilisering ved transport av sammenkoblede skap.

Sokkelsystem VX

Gulvfestebrakett for sokkelsystem VX, stålplate

For montering av sokkel på gulv uten forskyvning av skapet eller rekkekombinasjonen.

Sokkelsystem VX

Valgfritt panelfeste for VX For panel med børstelist, ventilert panel

Ekstra vinkel for feste av paneler med børstelist eller ventilert panel nederst på sokkelsystem VX.

Sokkelsystem VX

Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, stålplate

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller montasjestag. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i stålplate.

Sokkelsystem VX

Holde- hhv. distansestykke for sokkelsystem VX, stålplate

For fleksibelt feste av C-profil- eller kabelfangskinner. For montering i VX-sokkelen eller på skaprammeprofilen.

Sokkelsystem VX

Nivelleringselement for sokkelsystem VX, stålplate

For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen.

Sokkelsystem VX

Sokkeladapter for sokkelsystem VX, stålplate

For montering av doble trinser 7495.000 eller nivåføtter på sokkelsystem VX.

Sokkelsystem VX

Transporttrinser for sokkelsystem VX, stålplate

For montering på sokkelhjørneprofil 100 eller 200 mm høy.

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 200 mm

Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med...

Sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, TS, VX SE

Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med...

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, på siden, 200 mm, rustfritt stål for sokkelsystem VX

Sokkelpaneler i rustfritt stål settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden.

Sokkelsystem VX

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm, rustfritt stål for sokkelsystem VX

Sokkelpaneler i rustfritt stål settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden eller for innvendig utbygging av rekkemonterte sokler. De 100 mm høye panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen...

Sokkelsystem VX

Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, rustfritt stål

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller kabelfangskinne. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i rustfritt stål.

Sokkelsystem VX

Rekke-avdekning for sokkelsystem VX, rustfritt stål

Avdekning mellom to rekkemonterte sokler. Nødvendig ved en rekkekobling fra tre eller flere sokler for å lukke spalten på baksiden.

Sokkelsystem VX

Filtermatte for sokkelpaneler, ventilerte

Filtermatten dyttes enkelt inn fra baksiden. Kan avkortes til ønsket lengde.

Sokkelsystem VX

Sokkeladapter for doble trinser og nivåføtter

For montering av doble trinser 7495.000 og nivåføtter på sokkelsystem VX, AX.

Sokkelsystem VX

Sokkeladapter, rustfritt stål Ny versjon

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel

Sokkelsystem VX

Cover caps, stainless steel for sokkelsystem VX, rustfritt stål

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.