- Artikkelnummer:
- RM 7857.971
- Utførelse
- Grunnbeskyttelsesrom Plus
- Produktbeskrivelse
- Grunnbeskyttelsesrommet - optimalt, modulær rom-i-rom-løsning for beskyttelse av IT-/infrastrukturkomponenter. Høytilgjengelighetsrommet - sertifisert, høy grad av fysisk sikkerhet for datasenter og IT-rom.
- Henvisning
- Testede produkter blir testet som totalkonstruksjon. Dette omfatter cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler som dører, kabelskott eller ventilasjonsenheter. Komponentkontroller gjelder derimot kun som enkeltdeler.
- Korroderende branngasser
- Røykgasstetthet, i forbindelse med EN 1634-3 (DIN 18095)
- Restlaster
- Støtkontroll som systemtest, 1 støt på 200 kg fra 1,5 m etter 30 minutters flammetid
- Støvtetthet
- IP 5x som systemtest iht. EN 60 529, for cellenkonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
- EMC-beskyttelse
- Beskyttelse mot høyfrekvente inn- og utstrålinger, utlagt iht. tester på sammenlignbare komponenter gjennom TU Aachen
- Brannsikring
- 50 K temperaturstigning og 85 % rel. luftfuktighet over 30 minutter, uten etteroppvarmingsperiode
- F90 som systemtest, iht. grenseverdiene EN 1363 (DIN 4102), for cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
- F120 kun som komponentkontroll iht. EN 1363 (DIN 4102), kun veggsystem
- F90 kun som komponentkontroll iht. EN 1363 (DIN 4102), kun veggsystem
- Inngripen fra uvedkommende
- RC 3 som systemkontroll iht. EN 1627/1630, for cellekonstruksjonen og deres innbyggingsmoduler, som f.eks. dører
- RC 2 som systemtest iht. EN 1627/1630, for cellekonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler, som f.eks. dører
- Vann
- Slukkevann, IP x 6 som systemtest iht. EN 60529, for cellenkonstruksjonen og dennes innbyggingsmoduler
- Relativ luftfuktighet, 85 %, over 30 minutter
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- RM Sikkerhetsrom, Grunnbeskyttelsesrom Plus