- Artikkelnummer:
- SK 3311.161
- Utførelse
- Dørelement
- Produktbeskrivelse
- Slankt dørelement med vindu og skyvedør. Stabile takelementer i metallkombinasjon med lysgjennomtrengelighet. Ved behov kan også sikkerhetsglass brukes. Bredden på gangen er 1200 mm.
- Fordeler
- Økning av energieffektiviteten og ytelsen til klimatiseringen
- Lett montering og etterutrustning, da det er fullt kompatibel med VX IT-skapsystemet
- Gunstig ytelsesøking på det eksisterende anlegget forlenger investeringssyklusen inntil utskifting er nødvendi
- Anvendelsesområder
- Avhengig av brukssituasjon kan skottes med omluft-klimasystemer eller LCP Inline brukes som varm- eller kaldgangskott
- Virkemåte
- Gang-avdeling er en kombinasjon av dør- og takelementer som gjør det mulig å konsekvent skille mellom den varme og kalde luften i datasentralen. Dette skillet er elementært, det handler om å spare energi og øke effektiviteten til den eksisterende klimateknikken.
- Materiale
- stålplate, lakkert
Takelementer: polykarbonat
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 3.200 mm
Høyde: 2.000 mm
- Passer for
- Dybde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 120 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177716926
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
-
SK Aisle, dørelement, BxH: 3200x2000 mm, for D: 1000 mm