- Artikkelnummer:
- DK 9055.412
- Fordeler
- Analog og digital videotilkobling
- Kabler føres sikkert i energikjede
- Kan lukkes i front
- Enkel én-manns montering.
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Monitor inkl. tastatur, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko-strømkabel
med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling
2 PS/2-kabel
Tastatur
med integrert touchpad
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. effektforbruk ved lukket skjermenhet
- 1 W
- Maks. effektforbruk i drift
- 32 W
- Grensesnitt
- VGA (D-SUB HD 15-polet)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Plugg (type)
- Kontakt C14
- Layout
- US-engelsk
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 680 mm
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Monatsjemål
- Montasjedybde (min.): 680 mm
Montasjedybde (maks.): 850 mm
- Display-egenskaper
- Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastforhold: Kontrastforhold: ca. 1000 :1
Lysstyrke display: 350 cd/m²
Oppløsning display: 1280 x 1024 piksler
Antall farger: 16.700.000
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 16,5 kg
- Tolltariffnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177638402
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivelse
-
DK Monitor inkl. tastatur, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-engelsk, RAL 9005