- Artikkelnummer:
- DK 7998.307
- Produktbeskrivelse
- Det standardiserte datasenteret utstyres med et ekstra beskyttelsesrom (rom-i-rom) i dine klargjorte lokaler for å få en ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk.
- Materiale
- Elementkjerne av termisk aktiv stoff
Robuste, kapslete stålplatekassetter
Innovativ forbindelsesteknikk ved hjelp av patentert filterteknologi
Bruk av temperatur- og fuktighetsbestandige pakninger
Bruk av brannvernklaffer
De- og remontering er alltid mulig - Leveringsomfang
- Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Igangsetting og overlevering
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler - Lysåpning dybde
- 7 220 mm
- Lysåpning høyde
- 2 700 mm
- Lysåpning bredde
- 4 776 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Antall NSHV
- 2
- Antall PDU Basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Beskyttelsesverdier
- Brannmotstand EI 90 iht. EN 1363 / F 90 iht. DIN 4102
- Støv- og vanntetthet IP 56 iht. IEC 60 529
- Beskyttelse mot uvedkommende - motstandsklasse II
- EMC-grunnbeskyttelse
- Røykgasstetthet, i forbindelse med EN 1634-3 (DIN 18095)
- Støtkontroll med 3000 Nm energi etter 30 minutter flamme impingeement på standard temperaturkurve
- Innbruddsbeskyttelse
- RC 2
- Design burglar protection
- Ja
- Design fire protection
- EI 90 iht. EN 1363/F 90 iht. DIN 4102
- Be- og avfuktingsanlegg
- valgfritt
- Romslukkeanlegg
- valgfritt
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Versjon
- Double 6
- Dimensjoner
- Bredde: 4.976 mm
Høyde: 2.800 mm
Dybde: 7.420 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702509
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- DK RiMatrix S Standard Sikkerhetsrom, Double 6